Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

蒸汽/水分析系统

模块化SWAS盘装解决方案用于水和蒸汽回路的可靠安全监控

SWAS面板采用先进仪表设计,始终确保水蒸汽回路的完整性,防止工厂中出现腐蚀和结垢。因此,可以节约维护费用,减小停机时间,并延长工厂的运行寿命。安全数据管理能提供任意时刻的水质证明。所有SWAS面板均易于安装、调试和操作;由于采用模块化结构设计,因此可以按需组合使用。

优势

  • 由于采用先进仪表,具有更长的工厂使用寿命、维护成本减少,停机时间缩短

  • 灵活工程定制,适用于特定应用和用户定制解决方案

  • 界面友好的文档编制工具,提高质量管理和简化工厂资产管理

  • 无缝集成至现有PLC中,具有认证的数字式通信和允许远程操作

  • 面向未来:一个强大的合作伙伴提供所有参数和全球支持

为您的过程测量选择最佳的预处理单元

取决于测量任务,可以为水或蒸汽循环选择不同的预处理单元。选择“正确”的预处理单元取决于压力、温度、测量参数数量和采用的安全标准。当然,也可以通过特殊选型选择用户自制预处理单元。我们经验丰富的应用团队将支持您作出满足过程测量的最佳选择。

维护简单,停机时间短暂

所有面板上均安装有Liquiline多参数控制器。允许使用预标定的Memosens传感器,显著减少过程中的工作时间。更加出色的是,成熟的操作理念和巧妙的日志记录功能确保了最大用户友好性和最高过程安全。

多参数测量

  • pH/ORP

  • 溶解氧

  • 电导率(阳离子、差分和脱气)

  • 浊度

  • 钠离子、硅酸盐、氨氮

其他参数可选

应用范围

SWAS盘装解决方案在许多行业及其实体单位中监控蒸汽和水质量:

  • 电力&能源

  • 油气

  • 化工

  • 冶金

典型应用如下:

  • 冷凝水

  • 锅炉给水

  • 蒸汽和冷凝水分析

  • 汽轮机水路

  • 超纯水

SWAS面板也可以在危险区中使用。

  • 模块化SWAS盘装解决方案用于水和蒸汽回路的可靠安全监控。 ©Endress+Hauser

成功案例

在线工具