Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

水分析仪表面板

模块化盘装解决方案,用于所有行业中的可靠安全水质监控

对于测量仪表无法直接安装在过程中,或不期望直接安装在过程中,水分析面板是完美的解决方案。采用数字式Memosens技术,提供过程控制和诊断的所有所需测量信号。多种可选样品预处理单元和参数允许对所有过程, 实现完美用户定制。所有面板均易于安装、调试和操作;由于采用模块化结构设计,因此可以按需组合使用。

优势

  • 灵活工程定制,适用于特定应用和用户定制解决方案

  • 符合相关法规和欧洲标准,可靠安全操作

  • 节约安装空间

  • 模块化结构设计,可扩展,易于改造

  • 采用Memosens技术,高工厂适用性,标定简单和用户友好的维护

  • 单台Liquiline多通道变送器用于所有参数测量

易维护、停机时间短

取决于实际过程,由压力旁通管或隔离泵提供样品电流。每个测量点均直接连接至样品电流,可以分别使用相应的参数,在维护传感器时断开。确保了仅需短测量停机时间即可简单维护测量系统。

最短工作时间、最高过程安全性

所有面板上均安装有Liquiline多参数控制器。允许使用预标定的Memosens传感器,显著减少过程中的工作时间。更加奇妙的是,成熟的操作理念确保了最大用户友好性和最高过程安全。

多参数测量

  • pH/ORP

  • 电导率

  • 溶解氧

  • 浊度

  • 余氯

  • 硝酸盐

  • 总和参数(BOD、COD、TOC、SAC)

  • 光度比色法测量

其他参数可选

应用范围

在所有行业及其公用事业中水分析面板监控多种参数,例如在下列应用中:

  • 过程水

  • 水资源管理 – 废水监控

  • 水质监控

  • 海水淡化

  • 反渗透水监控

  • 氯化和脱氯监控

  • 渗透水监控(垃圾填埋)

  • 地表水监控

  • 饮料生产

  • 化学浆料处理

应用

  • 模块化盘装解决方案,用于所有行业中的可靠安全水质监控 ©Endress+Hauser

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具