Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

制冷系统的智能化能源解决方案

制冷系统效率监测,提高工作性能

在许多行业,制冷耗能占据总能源成本的大部分,能源消耗的细微减少可以节省巨额成本。有效测量的前提是了解系统在不同工作状态下的特征。采用Endress+Hauser用于制冷系统的智能能源管理解决方案,帮助您实现目标。

制冷系统效率

评估制冷效率需要量化系统所有部件的所占比重,统一进行计算.
监测有助于:

  • 评估和运行处于理想工作点的系统;

  • 标记系统工作效率;

  • 提出设备维护要求。

系统泄漏

持续的监测帮助用户发现系统运行趋势和潜在故障。典型的案例是监测吸入和排出压力,可以发现制冷剂是否泄漏。

  • • 通过监测和修理系统故障或泄漏,可靠、有效地运行系统,延长使用寿命;

  • • 避免泄漏造成系统故障;

  • • 减少系统维护和意外停机。

单位能耗

准确测量每产品单位或每m³、每年的制冷耗能对评估系统效率、优化生产过程是必需的。通过数据分析可以找出明显影响成本的负荷,同时,收集的数据也可用作评估碳排放量。

必要的系统分析

有效制冷不仅需要有效部件,主要取决于系统配置和操作。由于制冷系统通常由用户定制,要找出理想的操作点必须对供给方面和需求方面进行单独分析.
定义正确的KPI(关键指标)有助于评估:

  • 1.制冷系统效率

  • 2.系统泄漏

  • 3.单位能耗

这是能源管理和降低成本的前提。

  • Cooling system with Promag 50 ©Endress+Hauser
  • Cooling water system with Cerabar S ©Endress+Hauser
  • Cooling system - flow measurement of nitrogen with Prowirl ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • Gas pipeline with snow and ice ©Endress+Hauser

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

参考

  • ArcelorMittal Zenica in Bosnia and Herzegovina produces hot rolled products (rebars, wire rods, mesh, lattice girders, classic construction armatures) mainly for the Balkan, EU and North African markets.

在线工具