Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

加热系统的智能化能源解决方案

加热系统冷却能耗的持续监测

各行业特定的加热过程和加热技术纷繁复杂,需要采取不同的方法,进行单独的测量来评估和改善系统性能。锅炉和明火加热器燃烧不充分、操作不当或疏于维护会造成巨大的能源损失。效率测量师评估损失的最简单方法。

加热系统效率

通过监测参数如燃料流量、燃烧空气、排烟温度或热能转化率,评估制热效率:

  • 明确、量化和分配系统损失,例如,由于燃烧炉闲置或负荷不足

  • 比较同类锅炉和热消耗环节,优化使用

  • 最大限度降低维护成本和减少系统停机

  • 量化测量结果,例如燃烧空气的预加热

特定单位能耗

能源管理系统(如ISO50001)的一项关键要素是各个环节和过程中的能源利用和分配,也是实行透明统计记录的先决条件。准确测量每产品单位或每m³、每年的加热能耗对评估系统效率是必需的,有助于优化生产过程。通过数据分析可以发现对成本有严重影响的负荷,同时,收集的数据也可用作评估碳排放量。

巨大的能量损失

过程加热系统包括采用矿石和生物作为燃料的燃烧系统、电气系统、交换系统和回收系统。监测各环节和系统性能的运行,尽可能节约能源。
定义正确的KPI(关键指标)有助于评估:

  • 加热系统效率

  • 特定单位能耗

这是能源管理和降低成本的前提。

应用

  • burner boiler for steam generation wiht micropilot m ©Endress+Hauser
  • Lava moving into the sea ©Endress+Hauser
  • Engineer overlooking a plant ©Endress+Hauser
  • Operating a Memograph M RSG40 ©Endress+Hauser

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

参考

  • ArcelorMittal Zenica in Bosnia and Herzegovina produces hot rolled products (rebars, wire rods, mesh, lattice girders, classic construction armatures) mainly for the Balkan, EU and North African markets.

在线工具