Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

能源咨询服务

杜绝能量损失,提高能效,降低能源成本

作为能源解决方案专家,我们同时为您提供可以优化能源消耗、分配和供给的咨询服务。我们对您的过程进行全面分析,从而正确识别您潜在的能源节约。因此,我们也能在您企业内部协同工作。全球首个通过ISO 50001认证的工程办公室和在能源领域中15年的咨询经验确保了最高品质。

优势

  • 通过提高能效降低成本,直接影响收益

  • 确保您的生产过程高效、可靠的同时,基于可持续理念的使用例如蒸汽、冷却水、加热、压缩空气、电力或技术气体等各种能源装备所产生的能源。

  • 针对性咨询意味着项目实施前根据每个客户的能源节约目标对项目进行定制优化。

  • 在您引入能源管理系统,以及在基于国际和本地标准(例如:ISO 50001和EN 16247)进行能源审计时我们可为您提供支持。

可交付

  • 基于EN 16247-1标准的能源审计对能效和潜能的分析,使得能量流和能源成本信息透明,并对潜在能效做排序,包含节能举措集。

  • 在考虑技术和经济条件的前提下,为实施节能举措以及获取潜在能效提供支持。

  • 在您引入符合ISO 50001或其他标准的能源管理系统时,我们可以与您和认证机构紧密合作,为您提供全面的支持,高效同时又符合认证流程。

  • 在设备使用寿命内提供支持,例如:在压缩空气管网中确定泄漏点并进行修补

针对性咨询可确保实现节能目标

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具