Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

电气系统的智能化能源解决方案

深挖节能潜力,提高用电效率

电价上涨,环境立法更加严格,使能源需求成为了每一个工业企业的热门话题。尽管电力系统平均节能可达25-30%,一般公司并未进一步优化各个生产环节。我们为您提供用于电气系统的智能能源解决方案,帮助您达成目标。

电机效率

当我们研究一台电机整个生命周期的使用成本时,我们发现能源成本占最大部分。因此,投资节能电机或变频器会获得迅速回报。量化电动交换机的实时耗电量和省电量,需要实时耗电数据。

用电效率

用电效率可用作节能挖潜的指标。用电效率反映了可用动力输出和总动力输入的关系。用电效率除了用作节能指标,还有助于:

  • 评估系统状态和剩余使用寿命;

  • 发现理想工作点;

  • 随时监测超大型泵组;

  • 避免系统损坏;

  • 消除旁路流量控制;

  • 安装高效率电机;

  • 根据需求变化,实行泵组的流量分配。

系统和阶段负荷

生产设施经常需要改变或加强,因此,加装的单相耗电设备会导致阶段性的负荷变化。要找出并弥补失衡的阶段性负荷必须监测电气网络,它有助于:

  • 评估和运行阶段负荷均衡的电气系统;

  • 显示失衡负荷;

  • 决策哪里/是否能加装电气部件;

  • 避免系统故障/意外停机。

测量和数据采集是关键

为了明确和分配最消耗用电量和其过程, 测量和数据收集将是未来改善的一个必不可少的基础。

定义正确的KPI(关键指标)有助于评估:

  • 1. 电机效率;

  • 2. 用电效率;

  • 3. 系统和阶段负荷;

  • 4. 真正的能源补偿。

  • Engineers discuss over a plan ©Endress+Hauser
  • Two people in a industrial plant ©Endress+Hauser
  • Power plant wiht cooling tower and electricity mast ©Endress+Hauser
  • Power supply via electricity mast ©Endress+Hauser
  • Power supply electricity mast ©Endress+Hauser

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

参考

  • ArcelorMittal Zenica in Bosnia and Herzegovina produces hot rolled products (rebars, wire rods, mesh, lattice girders, classic construction armatures) mainly for the Balkan, EU and North African markets.

在线工具