Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

污水处理厂的智能仪表能源解决方案

优化能耗,节约资金

污水处理厂的经营者和所有者面临提升可靠安全性能等级或降低成本的压力日益聚增。工厂经营者特别关注上升的能源成本。通常,污水处理厂具有很大的节能空间。知晓工厂中各个部分的工艺特点是有效措施的前提。

曝气效率

在许多工厂中,运行曝气系统使用了50 %电能。此外,鼓风机效率通常是未知的。监测压损、空气流量和功率消耗可以评估

  • 鼓风机性能

  • 报警标识曝气单元被污染和需要清洗

  • 成功曝气控制策略。

泵效率

泵通常尺寸过大或在非理想操作点中使用。基于耗电量、流量和压力的KPI指标有助于即使发现不良性能和维护泵。

发电

相比节约用电措施,增加发电量更容易实现,且成本更低。KPI是重要参数,例如:气体转化为COD的比例或CHP的电与热效率的比例,用于优化和验证发电或共同发酵的量化影响。在此情形下必须指出:不仅需要关注单个工艺而且需要监测整个系统,以发现相互作用的影响。

针对性分析

透明的能源数据是污水处理厂有意义能源管理的关键,对于经营者和决策者或公共机关十分有用。定义正确的KPI指数,帮助您评估:

  • 功能性能

  • 泵效率

  • 曝气性能

  • 指定能耗

应用

  • 污水处理厂的智能仪表能源解决方案 ©Endress+Hauser

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具