Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

现场网络的设计与工程

从一开始就选用正确设计,满足项目预期

现场网络的设计和工程十分具有挑战性。经验表明:从一开始就选用正确设计十分重要,否则无法保证交付项目的高质量和整体性能。正确选择使您能够在执行阶段快速步入轨道,显著降低风险。错误选择意味着成本增加、时间延迟和低效率。为什么不从一开始就选择我们作为您强有力的合作伙伴呢?

我们的设计和工程服务为成功铺路

项目启动是十分敏感的时期,正确决策能够保证项目符合进度和预算要求。我们的设计和工程服务保证选用了经应用验证的技术,选择了最佳仪表和网络部件,并且所有网络均按照项目指南设计。我们也能帮助您设计规范,提供安装和验证所需的所有文档。您需要一个更好的开始吗?

优势

  • 合作伙伴拥有现场网络经验,已与其他供应商合作完成多个项目

  • 得益于采用标准化操作步骤,可以按进度和预算要求完成项目

  • 基于现场总线技术最佳项目指南,提高了效率,项目风险降低了30%,且工程时间缩短了50%

  • 采用经测试的方法和规范,高质量和整体性能符合项目指南

  • 提供完整项目交付文档,可以快速安装和验证

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具