Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

现场网络的启动与调试

启动和调试并不一定耗时

现场网络和智能设备的启动和调试是件棘手的事情,您必须知道您在做什么?通信中断、设备未正确集成、错误测量或错误操作:这些都可能只是导致工厂不能按时启动的部分原因。如果您的公司存在技术差异,或您只是想确认所有设备都已正确集成和优化设置,请立刻联系我们的专家团队。

  • 现场网络的启动与调试 - 专业知识是工厂快速可靠工厂的关键 ©Endress+Hauser

专业知识是工厂快速可靠启动的关键

我们协助工程师进行网络设计,可以实现平稳启动。即使您独立进行网络设计,电话咨询我们的专家团队也能节约您的时间和金钱。我们能够确保所有设备都正确集成至您的PLC/DSC系统中,检查并保证他们已正确设置,快速查找导致网络不稳定的原因。我们提供网络验证和性能评估服务,以及相关培训。每个项目最终都通过FAT和SAT测试。

优势

  • 满足严格项目目标 – 按时启动、在预算范围内、符合项目指南

  • 简化启动/调试任务 - 项目风险降低20%,启动时间缩短50%

  • 设备正确集成至您的PLC/DCS系统中;稳定的现场网络通信

  • 专家亲自完成现场设备优化设置

  • 完整的项目文档,包含安装点、集成、设置、启动、FAT和SAT测试的详细信息

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具