Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

工业以太网(EtherNet/IP)准备就绪

将仪表信息传输提升至企业级,并得益于我们的一流集成

通过标准以太网实现您的过程自动化系统联网可以帮助您解决关键业务问题,您可以访问所需数据,为业务负责人提供过程自动化系统的实时概况。获取您的仪表数据,并将其发送给生产企业。具有生产过程的关键分析和报告,以识别潜在问题和即将出现的问题,提高整体性能。

工业以太网(EtherNet/IP)技术的优势

© 2014 ODVA, Inc. (ODVA), all rights reserved.
  • 通过直连工业以太网(EtherNet/IP)无缝集成至控制系统中。

  • 易于访问过程变量、设备和诊断数据。

  • 便捷的设备设置和流程优化。

  • 需要较少的网络组件,经济、快速的系统集成。

与罗克韦尔自动化高精度集成

©Rockwell Automation

利用Endress+Hauser仪表和罗克韦尔自动化PlantPAx过程自动化系统间的集成可以降低风险、实施时间和集成成本

增值集成   

  • 逐步技术:专用集成文档指南

  • 预设计控制器代码用于智能过程仪表:用户自定义指令(AOI)

  • 简单可视化可以实时访问仪表诊断:预设计、设置操作面板

  • 简单设备设置和数据集成:3级用户自定义设置文件(AOP)

更快的面市时间,带来真正的客户价值

  • 在系统开发、设计、调试和启动阶段可以节约时间、降低风险。

工业以太网(EtherNet/IP)统一自动化网络

© 2014 ODVA, Inc. (ODVA), all rights reserved.
  • 扩展您的工厂

  • 安装的灵活性和模块化

  • 无缝数据访问

  • 现场设备信息透明,从车间至控制室

  • 通过所有过程的网络集成,保护投资

工业以太网(EtherNet/IP)标准IEC 61784-2

© 2014 ODVA, Inc. (ODVA), all rights reserved.
  • 开放式,与制造商无关,稳定

  • 高度投资保护

  • 支持超过300个成员公司和超过500个产品

详细信息: www.odva.org

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具