Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

WirelessHART - 提高过程管理的灵活性

更高效的项目规划和快速安装,降低项目投资成本。

WirelessHART是一项专用于过程自动化的无线技术,在Hart协议上增加了无线功能,并与现有的HART设备、指令和工具兼容。
WirelessHART有许多功能,如 自组网、自主修复等,确保可靠的运行以及灵活和快速的安装。符合AES128标准的同步通信、关键点测量和加密技术确保安全性和完整性。

WirelessHART技术使您受益匪浅

可通过我们的适配器和网关将现有设备或新设备集成到无线网络

  • 没有昂贵的控制室布线成本

  • 简单的规划和快速的安装

  • 轻松升级我们自己的设备和第三方HART设备或4...20mA设备

  • 安装在每个应用场合的最佳点

  • 适配器采用电池或线路供电

  • 快速集成至工厂控制系统

 设备集成

WirelessHART使用网关将无线网络中的测量信号集成至控制或监控系统。 我们的无线解决方案提供两种集成技术,可供选择::

  • HART技术

  • MODBUS技术

通过RS-485或仪态网电缆实现与监控系统之间的物理连接

设备将根据HART指令传输信息,并通过“burst"模式传输至网关

设备运行和管理

WirelessHART 适配器信息(参数,状态等)可通过以下方式进行访问:

  • 通过FDT框架软件,如FieldCare,适配器DTM文件

  • 通过DD/EDD操作工具,如FieldXpert SFX350/SFX370手持终端,资产管理解决方案(AMS) 和过程设备管理器(PDM)。

WirelessHART 网关可通过以下方式进行访问:

  • 通过FDT框架软件,如FieldCare,网关DTM文件

  • 网络浏览器

设备驱动程序和证书

设备描述文件和证书可以通过网络下载

您是否使用WirelessHART 技术?

  • 是否想采用典型的点对点PLC框架模式监控关键的HART设备或4...20mA设备?

  • 是否需要解决测量点远程访问的难题?

  • 是否有旋转或移动的测量点?

  • 是否需要经常改变测量点的设置?

我们为WirelessHART用户提供灵活的无线解决方案,也可在非实时性控制过程中使用。

文件和证书

设备描述文件和证书可以通过网络下载

  • 我们提供全方位的HART/WirelessHART设备和各种支持服务。 © Endress+Hauser

    WirelessHART开始运用于网络使用适配器,在HART设备或4...20mA设备上增加无线功能

  • Endress+Hauser作为您的合作伙伴,拥有超过二十五年的数字通信应用经验,使您获益匪浅。 ©Endress+Hauser

    值得信赖的合作伙伴
    Endress+Hauser作为您的合作伙伴,拥有超过二十五年的数字通信应用经验,使您获益匪浅。

  • © 2013 HART Communication Foundation, all rights reserved

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具