Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

驳船或岸上的船用燃料计量系统

我们的解决方案增加了测量透明度

船主和港务局越来越多地使用特殊船用燃料计量系统,包括科氏力质量流量计。这些系统取代了借助听或肉眼读数的传统定量测量,消除了测量的不确定性。新型的船用燃料计量系统采用精湛可靠的测量技术,增加了测量透明度,并确保了高精度的燃料加料。可以避免耗时的驳船纠纷处理过程。

新型计量系统保证了盈利空间

我们的船用燃料计量系统由专家开发并获得专利,对清罐时产生的气液两相进行精确补偿,从而保证了测量精度 。测试表明:我们的Promass科氏力质量流量计即使在测量高粘度船用燃料时仍具有极佳的测量精度。

测量透明度高 - 可靠的计量信息

使用经过认证的船用燃料测量系统,终结“盲飞”的风险。在加油过程中,可以同时监控多个过程参数,甚至通过控制面板图形化显示“计量信息”。这意味着购买方和供应商双方在加油之前、加油过程中和加油后的透明度和安全性更高。这既节约了时间,也节约了成本。

最高安全性 - 我们的测量系统具有测量信息防篡改功能

安装后单台设备和整个测量系统均被密封,因此测量信息可防止被篡改。并且我们的所有设备均通过经认证的标定装置(ISO/IEC 17025)标定,满足无缝可溯源的要求,符合国家标准。我们的测量系统具备多项查询和监控功能,确保加油过程中一切运行正常。

透明度带来了可信度

传统燃料定量测量存在不确定性。我们的新型船用燃料计量系统终结了此类“驳船纠纷”。看看该计量系统有哪些优点:

  • 增加利润

  • 增加测量透明度

  • 确保最高安全性

  • 驳船或岸上的船用燃料计量系统 ©Endress+Hauser

    港口的船用加油系统采用精确的直接质量测量,无需转换体积,驳船停留时间短

  • 船用燃料计量系统中铅封的Promass ©Endress+Hauser

    最高安全性,测量系统通过MID (MI-005)认证和被新加坡海事港务局(MPA)认可,可作商业计量使用

  • 从加油船到船的船用加油过程 ©Endress+Hauser

    精确的船用加油过程

  • 船用燃料账单 ©Endress+Hauser

    精确和无争议的船用燃料账单

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具