Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

船舶装载和卸载

在船舶装载/卸载过程中使用我们的Proline Promass X科氏力质量流量计,提高测量效率和测量精度

在船舶装载/卸载过程中,无论进行何种产品交易,还是处于何种过程条件下 (如存在空气),可靠快速地完成交易是交易双方共同的愿望。 库区或油库公司接收或销售产品,而船运公司接收或购买产品。
通常,系统双向运作;必须确保系统在整个生命周期内的测量精度和可靠性。我们的系统能够帮助您克服这些挑战。

与众不同的Promass科氏力质量流量计

直接进行质量测量是计量系统的核心,我们的科氏力质量流量计与您的应用完美匹配,为您带来极大好处:

  • 保持信心和盈利能力的同时确保高精度测量,并将数据集成至流量计算仪/批量控制仪中

  • 稳定的密度/粘度等流体特性,提高了效率

  • 直接进行密度测量,随时提供透明的产品质量信息

  • 无旋转部件,低维护量

  • 首例四管式12“科氏力质量流量计Promass X的最大流量为2000 ton/h,实现最高装船效率

  • 相比于机械式流量计,允许空气含量偏差范围大,确保安全装船

系统配置

典型系统配置包括:

  • 隔离阀

  • 除气器

  • 液位控制系统

  • 质量流量计

  • 温度计

  • 压力变送器

  • 卸载过程中的指示器和用作背压的流量控制阀

系统的监测和自动化,以及计量交接补偿计算均有流量计算机或批量控制器完成。

拥有专业知识和经验的值得信赖的合作伙伴就在您身边

我们的专业知识和经验能够为您提供整套撬装解决方案,符合国际标准(例如:OIML MID-005、API MPMS)或本地特定标准。此类系统需要定期校验,我们的专业设备和经验证的解决方案能够为您提供全方位服务(固定式或便捷式)。

应用

测量点

  • 计量交接系统使您的交易更高效、更可靠。 ©Endress+Hauser

    装船计量交接采用MID认证仪表

  • Endress+Hauser装船过程中的装载/卸载计量交接双向示意图 ©Endress+Hauser

    装船过程中的装载/卸载计量交接双向示意图

  • 使用Promass X 12''科氏力质量流量计的HFO装船和卸船的计量交接装载撬 ©Endress+Hauser

    使用Promass X 12''科氏力质量流量计的重燃油(HFO)装船和卸船的计量交接装载撬

  • Endress+Hauser柴油&汽油计量交接撬装示意图,安装有3台LACT设备 ©Endress+Hauser

    柴油&汽油计量交接撬装示意图, 所有7条计量管线上至少使用3台全自动计量交接(LACT)设备,包括通用小容量活塞式校准仪

  • LNG船舶装载和卸载过程中的计量交接 ©Endress+Hauser

    液化天然气(LNG)船舶装载和卸载过程的计量交接:

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具