Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

卡车和火车的装卸

用于计量交接的标准化“即插即用”撬装计量系统

用于油气或化学品库区/油库中高价值产品的接收、购买、储存、处理、分发和销售等过程,例如:轻质烃。因此,必须减少每次交易的不确定性。安全性、高精度、坚固耐用、数据可靠性和数据整合必不可少。我们能够帮助您达到业绩预期,我们的计量交接应用装车计量撬(LMS)还能够帮助您获取更高的利润。

专业的标准化撬装设计和制造

我们的标准化解决方案包括模块化部件,可以通过“混合搭配”方式进行选择,并形成完整的MID认证型计量交接应用软件包,涵盖下列可重复应用:

  • 卡车装车(LMS080)和卸车(OMS080)

  • 火车装车(LMS100)和卸车(OMS100)

  • 装船(LMS150)

  • LPG卡车装车和蒸汽回收(LPG080)

  • 模块化混装线

优势

  • 标准的可重复解决方案确保更短的交货时间和有竞争力的价格,同时还能保证高品质

  • 系统与我们的库区管理和库存管理软件完全兼容

  • 计量撬采用整体组装设计,安装和调试十分简单,节省了时间

  • 采用高精度科氏力质量流量计,显著降低了使用成本

  • 采用无磨损的测量方式,降低维护成本;使用长期稳定性高的科氏力质量流量计,降低标定成本

  • 相比于PD (容积式)仪表,压损更小,装车/卸车时间更短

与多种解决方案兼容

LMS系列产品与我们的库存管理解决方案的全系列产品兼容,完整的产品线使得我们成为您的油库或库存的一揽子供应商:

  • 罐表和库存监测

  • 库区自动化

  • 自动溢出保护系统

  • 数据整合、显示和传输

为了能够满足您的所有需求,我们还能提供定制服务,涵盖各类应用(例如:重油)和过程(例如:高温或低温),以及满足各类特定认证或规范要求(例如:UL、CUS、GOST等)。

计量交接认证

系统通过国际认证,符合既定标准,例如:

  • 计量法认证MID-005 Cl.0.5,B+F模块

  • 整套计量撬完全符合MID-EC检测认证

  • 系统设计符合API MPMS要求

符合当地规范,评估用户特定要求,并在设计中予以考虑

应用

  • 标准化柴油装车计量交接系统+ TAS ©Endress+Hauser

    标准化柴油装车计量交接系统+ TAS

  • MID认证型柴油卸车系统 ©Endress+Hauser

    MID认证型柴油卸车系统

  • 液化气(LPG)装车站 ©Endress+Hauser

    液化气(LPG)装车站

  • 标准化液化气(LPG)装车计量系统 ©Endress+Hauser

    标准化液化气(LPG)装车计量系统

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具