Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

自动化溢流保护系统

具有IEC61511认证的系统满足API2350相关规范,能够轻松地实现检测、显示及防溢功能。

最近一次事故的直接后果是彻底系统地检查溢出系统。结合了现存API 2350法规和IEC61511安全规范的储罐管理目前在行业内有着最佳实践效果。我们的自动化溢流保护系统能够帮您检测、显示和防范化学品或石油储罐的危险溢出。它是我们罐区和库存管理解决方案的补充。

访问整个安全回路

API 2350标准规定了业主和操作员用于防止储罐溢出的操作方法。 需要使用风险评估系统。功能性安全本身只针对整个功能回路。我们的整套自动化溢流保护系统已通过独立的,全球性安全运行机构认证,涵盖SIL2和SIL3安全等级。

16个罐体在5分钟内完成自检

根据IEC 61511和API 2350标准要求:安全功能的设备必须在合适的时间间隔内通过自检设备的测试。表明了安全仪表系统的功能与安全要求的相互关系。自动化溢流保护系统带自检功能,简单按下按键即可自动检测所有安全设备,例如:限位开关、安全继电器、信号喇叭和灯塔。

在5分钟内即可生成报告,并可以通过USB连接打印报告。显著缩短了调试时间和维护时间,并降低了使用成本。

独立安全仪表系统(SIS)的安全性

为了保证功能安全,并满足最高安全标准要求,每个安全仪表系统都必须独立于其他所有控制系统对设备进行控制。所有控制元件都必须是安全仪表系统的专用部件,包括:物位仪表、控制设备和报警设备。自动化溢流保护系统完全独立运行。此外,安全仪表系统配备不间断电源(UPS),电池运行时间不少于30分钟。

自动化溢流保护系统(AOPS)

Infographic

同时提高安全性和效率

  • 通过提供整套独立SIL2/SIL3认证的解决方案,带来巨大的信心和可靠性。

  • 通过远程自动化自检流程缩短了调试和维护时间

  • 独立的SIS系统提高了安全性

  • 详细的警告与报警信息,可以支持采取快速决策和补救措施。

  • 通过标准接口实现与远程监控的监管系统无缝集成,例如:工业以太网(EtherNet/IP)

  • 自动化溢流保护系统(AOPS)结合了API 2350 & IEC 61511功能性安全标准 ©Endress+Hauser

    自动化溢流保护系统(AOPS)结合了API 2350 & IEC 61511功能性安全标准

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关产品组合

解决方案
在线工具