Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

罐区测量

使用最高精度的物位仪表进行储罐控制和监测

在液体加工、运输和储存过程中监测和控制是一大挑战。您需要跟踪现场拥有多少原材料,以及剩余多少储存空间。除此之外,罐区环境和相关安全考虑也十分重要。我们已经在炼油厂、罐区、油库和码头中建立了高精度的最大安装基地和具备计量交接资质的储罐测量系统。

安全可靠的计量交接计量

先进的物位(雷达和伺服)和温度测量技术采用业界验证的通信协议,允许精确测量和数据收集。我们的罐区仪表,智能雷达、高精度伺服和储罐平均温度计等满足足NMi和PTB认证要求,具有当地OIML R85认证。畅通无阻的在线服务器技术允许更快地访问罐体数据,并在需要时提供给您完整数据。

罐区监控

谈到罐区生产力时,安全性和环境温度是重要的话题。除了需要考虑的其他市场趋势:组织结构内的跨部门间需要实时信息,甚至需要考虑多个现场的实时信息。对于上述的所有挑战,Endress+Hauser作为您的合作伙伴,以及用于罐区测量的Tankvision储罐库存系统支持您克服这些挑战。

传统和变革

对使用多年的现有罐区测量架构进行现场升级具有一定的困难。受预算限制,无法进行整体修整时,必须采取逐步升级策略。我们能帮助您客服这些挑战。仍需要持续使用现有协议时,我们特别需要考虑如何进行改变,既不不丢失现有安装基础,又允许升级成为更加易于维护和灵活的现场结构。

调试和检验服务

我们提供不同等级的调试和检验服务,确保罐区测量的最高可靠性和有效性。调试服务提供整个系统功能检验和报告。功能测试和手动测试确保正确的测量和精度。 通过全回路测试,检查数据的可靠性和性能。 现场定期检查服务确保工厂的有效性和安全性。

应用

  • 在罐体上一位客户和Endress+Hauser雇员正在讨论 ©Endress+Hauser
  • 三个人正在油罐上爬梯,示意图 ©Endress+Hauser
  • 罐区Birsfelden技术人员 ©Endress+Hauser
  • 两个人在商量,一位客户和一位E+H雇员 ©Endress+Hauser
  • Proservo伺服 ©Endress+Hauser

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具