尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Memosens Wave CAS80E:数字式水和污水测量的全光谱传感器,可靠输出测量值

Memosens Wave CAS80E全光谱传感器

UV-VIS光谱分析仪,适用于水和污水行业

CAS80E
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
from CHF ??.-

产品规格参数

  • 测量范围

    Depending on the path length and the application the measuring range vary:
    TOCeq: 0 to 400 mg/l
    CODeq: 0 to 20 000 mg/l
    BODeq: 0 to 5000 mg/l
    SAC254: 0 to 1000 /m
    TU: 0 to 800 FAU
    TSS: 0 to 10 000 mg/l
    NO3-N: 0 to 500 mg/l
    APHA/Hazen: 0 to 500 Hazen

  • 过程温度

    0 to 50°C
    32 to 122 °F

  • 过程压力

    0.5 to 10 bar abs.
    7.3 to 145 psi

  • Measuring method

    UV/VIS Absorbance at 200 to 800 nm

应用领域

Memosens Wave CAS80E实时可靠输出相关分析参数的测量结果,单台设备完成化学和生物需氧量(COD、BOD)、浊度、硝酸盐和光谱吸收系数测量。因此,提高了测量点的效率,将运营成本降至最低。Memosens Wave CAS80E全光谱传感器结构紧凑, 使用便捷,安装和维护十分轻松,采用Memosens数字传感器技术,可靠实现非接触式数据传输。

Memosens Wave CAS80E全光谱传感器能够测量多个分析参数,广泛应用于:

  • 饮用水

  • 地表水

  • 污水

  • 工业废水

  • 公用工程

优势

  • 直接在线操作,保证不间断测量结果。

  • 采用Memosens数字式传感器技术,可靠实现非接触式数据通信。

  • 支持水和污水监测的多个标准参数分析。按需测量参数:浊度、悬浮固体浓度、CODeq、BODeq、TOCeq、SAC254、硝酸盐和APHA-Hazen色度。

  • 全光谱传感器内置不同的分析模型,快速适应实际应用工况。

  • 全光谱传感器结构紧凑,轻质量,安装便捷,维护成本低

Extended选型

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Extended选型(高端产品) ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products