尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
全新Liquiphant FTL62音叉限位开关

Liquiphant FTL62音叉液位开关,腐蚀性介质中的限位检测专家

音叉液位开关,适用于腐蚀性液体和可泵送液体的限位检测

FTL62
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
from CHF ??.-

产品规格参数

  • 过程温度

    -50 °C...+150 °C
    (-58 °F...+302 °F)

  • 过程压力(绝压)/最大过压限定值

    Vacuum...40 bar
    Vacuum...580 psi

  • 最小介质密度

    0.5 g/cm³
    (0.4 g/cm³ optional)

应用领域

Liquiphant FTL62是腐蚀性液体限位检测的最佳选择,轻松执行仪表功能安全测试,工作可靠,符合IEC 61508安全标准(SIL)、API 2350标准和WHG标准。音叉基于主动安全原理设计,满足腐蚀性介质限位检测要求,可靠监测液位,防止溢罐,提供泵空转保护。FTL62使用便捷,自带数字接口,实时数据触手可得。

限位开关带延长管,用于可泵送液体的限位检测

  • 叉体带涂层,用于腐蚀性介质的限位检测:ECTFE(Halar)、PFA(EdlonTM、Ruby Red、导电)、搪瓷

  • 过程温度:-60...+150°C

  • 过程压力:-1...+40bar

  • 环境温度:-60...+70°C

  • 最大介质粘度:10,000mm2/s (cSt)

  • 过程连接:法兰

  • 通过国际防爆认证、WHG溢出保护认证、SIL认证、船级认证

优势

  • 通用限位检测原理 — 成熟的音叉技术

  • 遵循IEC 61508标准研发,具有高安全性 — 满足SIL2/3应用的使用要求(第三方机构认证)

  • 提供引导式操作向导,便于快速便捷地执行定期功能安全测试,通过SmartBlue-App、测试按钮或外部测试磁体操作。通过数字通信,您可以在安全回路中简单、快速地完成仪表测试

  • 采用Heartbeat Technology心跳技术,能够安全地进行不间断仪表诊断,简单执行仪表自校验

  • 环境保护的第二道防线

演示视频

Extended选型

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Extended选型(高端产品) ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products