尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Cerabar PMC71B压力变送器

Cerabar PMC71B压力变送器

仪表能够及时检测过程异常,比如回路参数变化

PMC71B
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
from CHF ??.-

产品规格参数

  • 测量精度

    Standard:
    up to 0.05 %
    Platinum:
    up to 0.025 %

  • 过程温度

    -40°C...+150°C
    (-40°F...+302°F)

  • 压力测量范围

    100 mbar...40 bar
    (1.5 psi...600 psi)

  • 主要接液部件

    Ceraphire ceramic
    FKM, EPDM, HNBR,
    Perlast, Kalrez, Chemraz

  • 过程膜片的材质

    Ceramic

  • 传感器

    100 mbar....40 bar
    (1.5 psi...600 psi)

应用领域

作为新一代Cerabar产品的成员之一。变送器坚固耐用,采用安全Bluetooth蓝牙连接,使用移动设备,安装app,即可远程操控仪表。支持按需维护。
软件操作十分便捷。操作向导直观明了,引导用户逐步完成仪表设置、功能安全测试和验证过程。
Heartbeat Technology心跳技术提供自校验和自监控功能,能够检测出过程异常,比如回路参数变化。

  • 最大适用压力40 bar (600 psi)

  • 在不超过+150°C (302°F)的过程温度下完全耐真空

  • 最高测量精度为+/- 0.025%

优势

  • 采用Heartbeat Technology心跳技术,无需中断生产过程即可验证仪表健康状况。

  • 清晰标识仪表状况,一旦出现诊断信息,仪表立即从绿色切换至红色显示

  • 减小系统故障发生几率,零错误的SIL调试和引导式仪表功能安全测试

  • 使用SmartBlue App无线远程控制不易操作区域内的设备

Extended选型

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Extended选型(高端产品) ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products