产品规格参数
-
最大测量误差
Mass flow (liquid): ±0.1 %
Volume flow (liquid): ±0.1 %
Mass flow (gas): ±0.5 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm3 -
测量范围
0 to 1000 kg/h (0 to 37 lb/min)
-
介质温度范围
–50 to +205 °C (–58 to +401 °F)
-
最大过程压力
PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)
-
接液部件材质
Measuring tube: 1.4539 (904L)
Connection: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)
应用领域
Cubemass C 是撬装、试验台和工业机器人领域中极小流量测量的理想选择。即使在高压工况及流量变化的条件下,测量精度也完全不受影响。一体式变送器结构紧凑,功能全面,可轻松实现无缝系统集成。Heartbeat Technology 心跳技术始终确保测量可靠性和合规性验证。
测量原理不受流体物理属性影响,比如粘度、浓度等。
用于液体和气体的高精度测量,是撬装集成的理想选择。
设备参数
常规公称直径:DN 1 - 6(1/24至1/4”)
过程压力可高达400bar(5800 psi)
介质温度可高达+205 °C (+401 °F)
坚固、极端紧凑的变送器外壳
预配置连接插头
提供现场显示
优势
节省安装空间 - 一体式单管设计
多变量测量(流量、密度、温度),减少过程测量点
适合撬装 - 轻型传感器
节省安装空间的变送器 - 全功能小流量测量
通过集成的网络服务器,无需额外软件或硬件,即可进行本地操作,节约时间。
综合验证——Heartbeat 技术
演示视频
老产品
FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Cubemass C 100 工业以太网(EtherNet/IP) 操作手册
中文版 - 12/2014
科氏力质量流量计
EN ZH 01/06/202031/12/201401/04/2013语言:
中文
版本:
31/12/2014
文件大小:
4.7 MB
文件名:
BA01183DZH_0214.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Cubemass C 100 Modbus RS485 操作手册
科氏力质量流量计
EN ZH 01/04/2013语言:
中文
版本:
01/04/2013
文件大小:
3.6 MB
文件名:
BA01178DZH_0113.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Cubemass C 100 PROFINET 操作手册
科氏力质量流量计
EN ZH 01/06/202001/12/2015语言:
中文
版本:
01/12/2015
文件大小:
4.2 MB
文件名:
BA01425DZH_0115.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Cubemass C 100 工业以太网(EtherNet/IP) 操作手册
科氏力质量流量计
EN ZH 01/06/202031/12/201401/04/2013语言:
中文
版本:
31/12/2014
文件大小:
4.7 MB
文件名:
BA01183DZH_0214.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Cubemass C 100 HART 操作手册
科氏力质量流量计
EN ZH 01/06/202011/06/201401/04/2013语言:
中文
版本:
01/04/2013
文件大小:
4 MB
文件名:
BA01188DZH_0214.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Cubemass C 100 PROFIBUS DP 操作手册
科氏力质量流量计
EN ZH 01/06/202031/12/201419/09/201301/09/2013语言:
中文
版本:
01/09/2013
文件大小:
4.8 MB
文件名:
BA01247DZH_0214.pdf
-
-
-
设备参数(GP)
Proline Cubemass 100 EtherNet/IP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN ZH 23/12/2015语言:
英语
版本:
23/12/2015
文件大小:
1.3 MB
文件名:
GP01066DEN_0115.pdf
-
-
-
设备参数(GP)
Proline Cubemass 100 PROFINET Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN ZH 01/12/2015语言:
英语
版本:
01/12/2015
文件大小:
1.3 MB
文件名:
GP01067DEN_0115.pdf
-
-
-
设备参数(GP)
Proline Cubemass 100 PROFIBUS DP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN ZH 01/12/2015语言:
英语
版本:
01/12/2015
文件大小:
1.6 MB
文件名:
GP01064DEN_0115.pdf
-
-
-
设备参数(GP)
Proline Cubemass 100 HART Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN ZH 01/12/2015语言:
英语
版本:
01/12/2015
文件大小:
1.8 MB
文件名:
GP01063DEN_0115.pdf
-