Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

Proline Promass 40E
科氏力质量流量计

该流量计带一体化变送器,节约成本。

  • 科氏力质量流量计 Proline Promass 40E ©Endress+Hauser
  • 科氏力流量测量原理

Promass E系列质量流量计采用科氏力原理,节约成本,赢得了良好的声誉。该流量计带一体化Promass 40变送器,适用于低端测量场合,提供高精度的液体与气体流量测量,应用范围广泛。

优势

  • 模块化的设备与操作概念,带来更高的效率。

  • 一体化结构的流量测量,更少测量点-多元化测量(流量,温度)

  • 平衡的双管测量系统设计,抗震性好。

  • 坚固的设计,不受外部管道作用力影响。

  • 无需进出口直管段,安装简便。

应用领域

科氏力测量原理不受液体物理属性影响,例如粘度和密度。

  • 极为精确地测量液体和气体,例如添加剂、石油、油脂、酸、碱、涂料、油漆和天然气。

  • 流体温度最高可达 +140 °C (+284 °F)

  • 过程压力可以高达100 bar (1450 psi)

  • 质量流量测量可达180 t/h (6600 lb/min)

危险领域认证

  • ATEX, FM, CSA, TIIS, IECEx, NEPSI

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻