Proline Promass 80F
科氏力质量流量计
该流量计设计坚固,带一体化或分离型变送器,满足应用需求。
Promass F系列以其高精度测量与设备的坚固度赢得了良好的声誉,应用范围广泛。带Promass 80变送器,可对变化的、苛刻的工艺条件下的液体和气体流量进行精确测量。
优势
模块化的设备与操作概念,带来更高的效率
数据备份,提升过程质量
一体化多变量流量测量仪表
平衡的双管测量系统设计,抗震性好
结构坚固,不受外部管道作用力影响
无需进出口直管段,安装简便
应用领域
科氏力质量流量测量原理与流体的物理性质无关,例如粘度和密度。
极为精确地测量液体和气体,例如石油、润滑剂、燃料、液化气、溶剂、视频和压缩气体(天然气)
流体温度最高可达 +350 °C (+662 °F)
过程压力可以高达100 bar (1450 psi)
质量流量测量高达 2200 t/h (80 850 lb/min)
危险区域认证
ATEX, FM, CSA, TIIS
特征和规格
文档/手册/软件
附件/备件
老产品 / 替代产品
上一个: 60F, Promass 80M
下一个: Proline Promass F 500 / 8F5B, Proline Promass F 300 / 8F3B, Proline Promass F 200 / 8F2B, Proline Promass F 100 / 8F1B
成功案例
联系方式
Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
info@cn.endress.com
www.cn.endress.com