Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

Proline Promass 84F
科氏力质量流量计

该质量流量计测量精度高,结构坚固,适用于计量交接测量场合。

  • 科氏力质量流量计 Proline Promass 84F ©Endress+Hauser

Promass F质量流量计因其能在多变的过程条件下进行高精度测量而赢得了声誉,与Promass 84变送器配套使用,Promass 84F质量流量计可精确测量液体与气体。是需要计量交接测量的客户的首选。

优势

  • 模块化的设计与操作概念,带来更高的效率

  • 带诊断功能与数据备份功能,提升过程质量

  • 一体化多变量流量测量

  • 平衡的双管测量系统设计,抗震性好

  • 结构坚固,不受外部管道作用力影响

  • 无需进出口直管段,安装简便

应用领域

科氏力测量原理与流体本身的物理性质无关,例如粘度和密度.

  • 极为精确地测量液体(水)和气体在高压(> 100 bar)条件下的流量。

  • 流体温度最高可达+350 °C (+662 °F)

  • 过程压力可以高达350 bar (5080 psi)

  • 质量流量测量可以高达2200 t/h (80 850 lb/min)

计量交接认证

  • PTB, NMi, METAS, BEV, NTEP, MC

危险区域认证

  • ATEX, FM, CSA, TIIS

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

老产品 / 替代产品

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻