Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

Proline Prosonic Flow 93C
超声波流量计

适用于大管径的高精度流量计,最大管径可达 DN 2000,可提供多种输出。

  • 超声波流量计 - Proline Prosonic Flow 93C ©Endress+Hauser
  • 超声波流量测量原理

Prosonic flow 93C 管道式流量计专门针对水和污水的流量测量而设计。整个系统由墙装式的 Prosonic Flow 93 变送器与一个经过优化设计的 Prosonic Flow W 插入式传感器组成。采用 Prosonic Flow 93C 管道式流量计,客户既可以享受到超声波流量测量系统所独有的高精确度,还可以让仪表的标定具有可追溯性。

优势

  • 不会给生产带来损失 - 拆下或更换传感器部件时不需要中断生产过程

  • 无压损 - 全通径设计

  • 过程透明度高 - 具备诊断功能

  • 可实现最佳性能 - 扩展功能和诊断软件

  • 灵活多样的数据传输方式 - 多种通信方式可供选择

  • 供服务使用的自动数据恢复功能

应用领域

  • 测量原理的选择不受压力、密度、温度、电导率和粘度的限制

  • 管道式测量过程水、盐水、软化水、饮用水和污水流量

仪表特性:

  • 取得国际饮用水测量认证

  • 公称直径: DN 300 ~ 2000 (12~ 80")

  • 介质温度: –10 ~ 80 °C (14~ 176 °F)

  • 铝制变送器外壳

  • 四行背光显示,触摸式控制

  • HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com