Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

Proline Promass Q 300
科氏力质量流量计

创新的苛刻工况流量测量专家,搭配易操作的一体式变送器

  • 科氏力质量流量计 - Proline Promass Q 300 ©Endress+Hauser
  • 科氏力流量测量原理

  • Promass Q - The flow specialist for the exact measurement of liquids with entrained gas

Promass Q 300具有最高质量流量、体积流量和密度测量精度。它是计量交接应用的最佳选择,并已针对含气液体的测量应用进行优化。与一体式变送器配套使用, 操作灵活,系统集成便捷:在仪表的同一侧接线、远程显示、改进的连接方式。Heartbeat Technology (心跳技术)确保始终合规,保证过程安全。

优势

  • 保证测量质量:最高质量流量、体积流量和密度测量精度

  • 优化含气液体测量性能:MFT (多频技术)

  • 较少过程测量点:多参数测量(流量、密度、温度)

  • 节省安装空间:无前/后直管段长度要求

  • 完整查看过程信息和诊断信息:提供多种用户自定义输入/输出组合方式和现场总线

  • 降低复杂性和多样性:用户自定义输入/输出功能

  • 自带验证功能:内置Heartbeat Technology (心跳技术)

应用领域

  • 测量原理不受流体物理特性的影响(例如:粘度和密度)

  • 适用于计量交接,可以进行密度测量,在苛刻工况下具有优异的测量性能

仪表特点

  • 质量流量测量误差:±0.05 % (PremiumCal)

  • 密度测量误差:±0.2 kg/m3

  • 低压损/小零点,高量程比

  • 一体式双腔室外壳,最多带3路输入/输出

  • 背光显示、触摸键控制和WLAN访问

  • 提供分离型显示单元

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关主题

相关新闻