Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

Prosonic Flow E Heat
超声波流量计

工业级认证型用于测量能耗的热流量测量传感器。

  • Prosonic Flow E Heat超声波流量计 ©Endress+Hauser
  • 超声波流量测量原理

  • Prosonic Flow E Heat超声波流量计 ©Endress+Hauser

Prosonic Flow E Heat热流量传感器性能优越,能够改善所有行业中的能量管理。它提供加热和冷却应用的计量交接认证,并已针对工业应用进行优化。

优势

  • 完全符合计量交接法规要求

  • 高长期稳定性:传感器可靠且满足工业设计要求

  • 节能经济:传感器已针对全绝缘管道优化

  • 可靠流量测量:大量程比

  • 操作轻松且安全:无需调试,认证型脉冲输出需要经过授权才能访问设备

  • 简单过程标识:通过彩色LED指示灯直接读取状态信息

  • 更高可靠性:全面诊断信息

应用领域

  • 测量原理完全不受压力、密度、温度和电导率的影响

  • 各行业中进行水能量管理的最佳选择(例如加热和冷却)

仪表特点

  • 测量精度为Cl. 2,符合国际认证,例如MI-004、EN 1434、OIML R75

  • 整体不锈钢传感器外壳

  • 最高允许过程温度为150 °C (302 °F)

  • 认证型脉冲输出

  • 已针对应用优化的经济型变送器

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
info@cn.endress.com www.cn.endress.com

相关新闻