产品规格参数
-
最大测量误差
体积流量(标准):±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
体积流量(可选):±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s) -
测量范围
4 dm³...9600 m³/h (1...44 000 gal/min)
-
介质温度范围
PFA内衬:–20...+150 °C (–4...+302 °F)
高温型PFA内衬:–20...+180 °C (–4...+356 °F)
PTFE内衬:–40...+130 °C (–40...+266 °F) -
最大过程压力
PN 40、Cl. 300、20K
-
接液部件材质
内衬:PTFE
电极:1.4435 (316L)、Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)合金、钽、铂、
钛、双相钢Duplex 1.4462 (UNS S31803)
应用领域
Promag P传感器专用于化工及过程应用中的高温、腐蚀性介质测量。与创新的分体式变送器配套使用,在苛刻工况条件下Promag P 500仍具有最大安装灵活性和最高操作安全性。Heartbeat Technology (心跳技术)确保始终合规,保证过程安全。
双向测量原理不受压力、密度、温度和粘度的影响
用于化工及过程应用中的高温、腐蚀性介质测量的专用流量计
仪表特点
标称口径:max. DN 600 (24")
所有通用防爆(Ex)认证
PTFE或PFA内衬
分体式仪表,最多带4路输入/输出
背光显示、触摸键控制和WLAN访问
传感器和变送器通过标准电缆连接
优势
应用广泛:多种焊接部件材料可选
节能的流量测量:无节流部件,确保无压损
免维护:无可移动部件
完整查看过程信息和诊断信息:提供多种用户自定义输入/输出组合方式和以太网
降低复杂性和多样性:用户自定义输入/输出功能
自带验证功能:内置Heartbeat Technology (心跳技术)
演示视频
FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
老产品
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Promag P 500 PROFIBUS PA 操作手册
中文版 - 08/2016
电磁流量计
EN ZH 14/08/202001/11/201815/12/201701/08/2016语言:
中文
版本:
01/08/2016
文件大小:
9.5 MB
文件名:
BA01405DZH_0116.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Promag P 500 PROFIBUS PA 操作手册
电磁流量计
EN ZH 14/08/202001/11/201815/12/201701/08/2016语言:
中文
版本:
01/08/2016
文件大小:
9.5 MB
文件名:
BA01405DZH_0116.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Promag P 500 EtherNet/IP
Electromagnetic flowmeter
EN ZH 14/08/202015/12/201702/10/2017语言:
英语
版本:
14/08/2020
文件大小:
9.7 MB
文件名:
BA01721DEN_0320.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Promag P 500 PROFIBUS DP
Electromagnetic flowmeter
EN ZH 14/08/202001/06/2018语言:
英语
版本:
14/08/2020
文件大小:
8.3 MB
文件名:
BA01867DEN_0220.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Promag P 500 FOUNDATION Fieldbus 操作手册
电磁流量计
EN ZH 14/08/202015/12/201701/11/2016语言:
中文
版本:
01/11/2016
文件大小:
9.4 MB
文件名:
BA01480DZH_0116.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
BA Proline Promag P 500
电磁流量计
PROFINET + Ethernet-APLEN ZH 10/01/2024语言:
中文
版本:
10/01/2024
文件大小:
10.4 MB
文件名:
BA02102DZH_0122-00.pdf
-
-
-
设备参数(GP)
Proline Promag 500
Electromagnetic flowmeter
HARTEN ZH 01/08/202201/09/201902/10/201702/08/2016语言:
英语
版本:
01/08/2022
文件大小:
2.5 MB
文件名:
GP01054DEN_0422-00.pdf
-