Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

Proline Promass E 200
科氏力质量流量计

真正回路供电两线制流量计,最低使用成本

  • 科氏力质量流量计 - Proline Promass E 200 ©Endress+Hauser
  • 科氏力流量测量原理

Promass E坚固耐用,是长期使用的经济型解决方案,用于化工行业的多种标准应用中进行高精度液体和气体测量。Proline E 200是真正的回路供电两线制流量计,使用经济,能够无缝集成至现有系统中。流量计采用本安型设计(Ex ia),在危险区中具有最高操作安全性。内置Heartbeat Technology (心跳技术),确保过程始终安全。

优势

  • 使用经济:多用途仪表;传统体积流量计的替代优选

  • 较少过程测量点:多参数测量(流量、密度、温度)

  • 节省安装空间:无前/后直管段长度要求

  • 仪表接线方便:独立接线腔

  • 操作安全:背光显示、触摸键控制,无需打开仪表

  • 自带验证功能:内置Heartbeat Technology (心跳技术)

应用领域

  • 测量原理不受流体物理特性的影响(例如:粘度和密度)

  • 在标准应用中进行液体和气体的高精度测量,应用广泛

仪表特点

  • 一体式双测量管传感器

  • 介质温度:max. +150 °C (+302 °F)

  • 过程压力:max. 100 bar (1450 psi)

  • 回路供电两线制技术

  • 坚固耐用的双腔室外壳

  • 工厂安全性:通过多项国际认证(SIL,危险区)

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

老产品 / 替代产品

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
info@cn.endress.com www.cn.endress.com

相关新闻