Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

Proline Promass S 500
科氏力质量流量计

易清洗的自排空单管系统,搭配最多带4路输入/输出的分体式变送器

  • 科氏力质量流量计- Proline Promass S 500 ©Endress+Hauser
  • 科氏力流量测量原理

Promass S 500单管质量流量计易清洗,能够自排空,符合食品和饮料行业的严格卫生要求。创新的分体式变送器设计保证了在苛刻工况条件下具有最大安装灵活性和最高操作安全性。提供多种通信方式,最多4路可设置输入/输出、现场总线、工业以太网和无线HART,实现无缝系统集成。内置Heartbeat Technology (心跳技术),始终保证合规。

优势

  • 高过程安全性:自排空测量管设计,易清洗

  • 较少过程测量点:多参数测量(流量、密度、温度)

  • 节省安装空间:无前/后直管段长度要求

  • 完整查看过程信息和诊断信息:提供多种用户自定义输入/输出组合方式和现场总线

  • 降低复杂性和多样性:用户自定义输入/输出功能

  • 自带验证功能:内置Heartbeat Technology (心跳技术)

应用领域

  • 测量原理不受流体物理特性的影响(例如:粘度和密度)。

  • 在卫生型应用中要求最佳自排空应用的专用流量计。

仪表特点

  • 多种卫生型过程连接

  • 3A认证和EHEDG认证

  • CIP/SIP清洗后能够快速恢复

  • 分体式仪表,最多带4路输入/输出,卫生型过程连接,传感器外壳防护等级:IP69

  • 背光显示、触摸键控制和WLAN访问

  • 传感器和变送器通过标准电缆连接

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

老产品 / 替代产品

上一个: Promass 80S, Promass 83S

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
info@cn.endress.com www.cn.endress.com