Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

RIA14
回路供电现场指示仪

4…20 mA现场信号指示,良好的可读性,更佳的过程概览!

  • ©Endress+Hauser

指示仪的大型背光显示屏显示测量值,可选用棒图形象地显示测量值,以便更快获得过程概览。可编辑的纯文本可显示工程单位或TAG信息。如果超出限值,将发出信号,使集电极开路。指示器不需单独供电,可直接通过4...20mA回路供电。外壳采用纯铝或不锈钢,Ex d认证可选。

优势

  • 4...20 mA测量值显示

  • 5位数测量值显示,包括尺寸、棒图和背光

  • 无需外部供电

  • 规格:铸铝外壳或不锈钢外壳

  • 3键式简单操作;或采用FieldCare PC软件操作;或采用设置框操作,无需供电

  • 国际认证

  • 允许HART® 传输协议自由通行

应用领域

显示单元配备现场仪表外壳,带有LC背光显示屏的微控制器。测量范围、小数点与偏移量的显示,可以通过打开外壳后经3个按键轻松配置,也可在电脑上通过PC软件FieldCare配置。

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

老产品 / 替代产品

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com