尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
快速便捷地访问现场设备和网络数据

网关和调制解调器

网关和调制解调器,快速便捷地访问现场设备和网络数据

网关和调制解调器是系统组件,能够便捷地访问现场设备和网络数据。调制解调器具有协议转换功能,例如HART/USB或FF/Bluetooth,与手操器或计算机配套使用。网关能够同时访问网络接入点,例如设备组态设置软件(FieldCare)。网关除了具有协议转换功能,还能提供其他功能,例如网络和设备状态监控,可以在标准Web浏览器中查看。

6 产品
过滤

You've viewed 8 of 32 products

网关和调制解调器

使用产品筛选,帮助您快速寻找合适的测量仪表、软件或系统组件。而Applicator则可通过应用参数,方便您完成特定产品的选型和计算。

工作原理

调制解调器和网关具有协议转换功能,现场设备能够直接和计算机或手操器上的软件通信。调制解调器提供点对点连接:一端为现场设备,另一端为USB计算机端口或无线蓝牙接口,取决于调制解调器型号。网关是系统组件,用于将计算机的以太网端口连接至网络中的任意一台现场设备。设备组态设置软件或计算机的Web浏览器控制设备访问。

优势

  • 便捷地连接现场设备
  • 快速便捷地调试现场设备
  • 网络和设备状态监控(网关)
  • 符合NAMUR NE 107标准的简明设备诊断信息(网关)
  • 通过Web浏览器进行远程监控和维护(网关)