Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

手操器

手操器

手操器用于现场设备的调试和维护

Field Xpert手操器是坚固耐用的移动计算机,能够通过蓝牙或Wifi便捷地访问现场设备。与HART和基金会现场总线(FF)设备配套使用,用作设置、故障排除和设备分析。根据不同的型号,手操器读取无线射频识别设备标签(RFID NFC)。Field Xperts还能连接至Endress+Hauser的设备数据库,在现场下载设备手册、证书和标定参数。

手操器

使用产品筛选,帮助您快速寻找合适的测量仪表、软件或系统组件。而Applicator则可通过应用参数,方便您完成特定产品的选型和计算。

Applicator 选型和计算软件
  • Field Xpert系统架构 ©Endress+Hauser

    Field Xpert系统架构

工作原理:设备连接

Field Xpert单向或双向连接现场设备。进行现场连接时,需要使用HART或FF/蓝牙调制解调器。进行网络连接时,需要Wifi接口,通过基金会现场总线(FF)或HART网关访问设备。使用USB接口可以在计算机上归档设备组态设置参数。

Device Xpert组态设置软件

Field Xperts可以安装HART和/或基金会现场总线(FF) Device Xpert组套设置软件。除了设备组态设置,还能提供符合NAMUR NE 107标准的设备诊断信息和进行设置比对。访问Endress+Hauser设备数据库可以下载手册和其他设备生命周期参数。设备驱动程序库(DD)自动更新数据。

优势

  • 在现场快速便捷地进行调试

  • 简洁的设备诊断信息,提供原因和补救信息(NAMUR NE 107)

  • 归档设备组态设置,用于日后比对

  • 在线设备生命周期数据,例如手册和证书

  • 通过RFID NFC标签远程识别

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com