尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
传感器和变送器的电源和安全栅

电源和安全栅

传感器和变送器的电源和安全栅

通过电源和安全栅供电,例如:带电源的变送器,如需要可以在防爆区中使用;并传输电气隔离信号。通过可选HART®监控变送器状态。因此即便是发生小错误,也能简便地查找错误。

10 产品
过滤

You've viewed 8 of 32 products

电源和安全栅

使用产品筛选,帮助您快速寻找合适的测量仪表、软件或系统组件。而Applicator则可通过应用参数,方便您完成特定产品的选型和计算。

产品说明

我们提供DIN导轨安装的电源和安全栅:

  • 为两线制或四线制变送器供电
  • 带电源的有源安全栅安全隔离单台设备中4...20 mA电流回路
  • 允许双向HART®传输的电源和安全栅,HART®通信插槽和内置传感器设置的HART®电阻

测量原理和应用实例

应用实例 - 温度变送器的电源:
温度计内安装有4...20 mA HART®模块化变送器时,必须为其供电。有源安全栅向模块化变送器供电,如需要可以在防爆区中使用,并传输电气隔离信号。通过可选HART®监控模块化变送器状态。出现错误时,有源安全栅上的继电器发出报警信号。


应用实例 - 带SPS的无源安全栅:防爆区中的传感器通过SPS供电时,必须使用无源安全栅。无源安全栅将非防爆区中电源传输至防爆区中,并返回4...20 mA信号。无源安全栅由4...20 mA回路供电,无需电源。

优势

  • 供电范围宽,电源灵活
  • 两线制或四线制变送器的电源
  • 电气隔离4...20 mA电流回路
  • 国际防爆认证、德国船级社的船级认证
  • 带早期警告系统的传感器监控