浪涌保护器
过电压浪涌保护器
设备的可用性十分重要,在生产过程中出现的短时间故障也可能会导致巨大的经济损失。因此,需要安装合适的防护设备(例如:浪涌保护器),保证设备可用性。直接/间接遭受雷击或在过程中进行开关切换都会使得供电线和通信回路(例如:现场总线系统)中出现过电压。
You've viewed 8 of 32 products
产品说明
我们提供的浪涌保护器:
- DIN导轨安装的浪涌保护器
- 现场安装的浪涌保护器
- 信号电缆的浪涌保护器
- 现场总线通信线的浪涌保护器
- 供电线的浪涌保护器
浪涌保护器主要应用在过程自动化领域中,在化工、制药、水和污水、食品行业的测量和通信技术中也广泛使用。
测量原理
浪涌保护器为现场设备内的电子部件提供防护,以防被损坏。它能够将信号电缆(例如:4...20 mA)、现场总线通信线(HART、PA、FF)和供电线上出现的过电压浪涌安全传输至地面。使用零阻抗连接线连接浪涌保护器,干扰电压降不会引入,从而确保电子部件功能正常。
优势
- 通过ATEX和SIL2本安认证
- 提供现场安装和DIN导轨安装的浪涌保护器
- 提供供电线、信号电缆和现场总线通信线用浪涌保护器
- 浪涌保护器与过程自动化和过程测量技术中的电子部件完美匹配,提高设备可用性