Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

iTEMP TMT128
DIN导轨式温度变送器

将传感器信号转换成稳定的标准化输出信号,适用于所有行业

  • ©Endress+Hauser

变送器设计用于转换固定量程范围内的热电偶(TC)传感器信号。过程测量中使用的标准输出信号为4...20 mA信号。 意味着快速、简单和经济的温度测量,以及适用于各行业应用的可靠精准的测量值。 安装在DIN导轨上,导轨符合IEC 60715标准(外壳宽度:22.5 mm)。

优势

  • 在整个环境温度范围内进行高精度测量

  • 传感器断路或短路的故障信号,符合NAMUR NE43标准

  • 满足EMC要求,符合NAMUR NE21标准,CE认证

  • 防爆证书:ATEX Ex ia、FM IS、CSA IS

  • UL认证部件,符合UL 3111-1标准

  • GL船级认证

  • 电气隔离

应用领域

  • 固定量程的温度变送器,用于将热电偶(TC)输入信号转换成4 …20 mA模拟量输出信号

  • 输入:热电偶(TC)

  • 适用于DIN导轨安装

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻