Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

iTHERM TM411 创新、先进、模块化的电阻温度计

适合食品&饮料和生命科学行业的卫生和无菌应用的设计

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

这款创新型的iTHERM温度计的设计满足食品&饮料和生命科学行业的要求,达到最高的质量标准。作为一个市场细分明确的标准产品,它拥有多种规格。结果是产品选择简单迅速,从而节省时间和成本。更重要的是它取得了多项技术创新,比如: iTHERM QuickSens, StrongSens或QuickNeck. 使用结果明显减少了维护成本,降低了停机次数,提高了产品质量,加强了过程效率和安全性。

优势

  • 从产品选择到维护,使用户感到友好和可靠

  • iTHERM工作元件:全自动生产,全球唯一。全程可追溯性,高质量产品,始终如一,保证测量值可靠

  • iTHERM QuickSens: 最快响应时间(t90s: 1.5 s),优化过程控制

  • iTHERM StrongSens: 无与伦比的防振性能(> 60g),保证工厂最高的安全性

  • iTHERM QuickNeck-重新校准简单,无需工具,节省成本和时间

  • 超过50种卫生级过程连接

  • 国际认证:防爆保护符合ATEX/IECEx要求,卫生标准符合3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, TSE要求,适用性证书

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

老产品 / 替代产品

上一个: Omnigrad M TR45, Omnigrad M TR47, TST14, TST72, TST74

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关产品组合

产品

相关新闻