Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

MLTTS00
模块化温度计,带热电阻(RTD)或热电偶(TC)铠装芯子

设计在油气行业中使用。用于在现有热保护套管中安装

  • 模块化温度计MLTTS00的产品示意图 ©Endress+Hauser

坚固耐用的模块化温度计不仅可以在油气行业中使用,还可以在几乎所有行业中使用。可选模块化变送器,使用所有通用通信方式操作设备,相比于绕线式传感器,具有更高的测量精度和可靠性。订购温度计时,可以同时订购热电阻(RTD)或热电偶(TC)铠装芯子。

优势

  • 采用模块化设计、符合DIN EN 50446标准的标准接线盒和用户自定义插入深度,具有高灵活性

  • 防爆保护,适用于在危险区中使用:本安(Ex ia)

应用领域

设计在油气行业中使用,应用范围广泛:

  • 可以安装在现有热保护套管中

  • 带热电阻(RTD)铠装芯子的温度计的测量范围:–50...+500 °C (–58...+932 °F),或带K型热电偶(TC)铠装芯子的温度计的测量范围:–40...+1 100 °C (–40...+2 012 °F)

  • 最高防护等级:IP68

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻