Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

多点温度传感器,应用广泛

多点温度传感器

多点温度传感器,应用广泛

多点温度传感器应用广泛,可以在低压至高压反应器和储罐应用中使用。在此类应用中,需要控制和记录反应器中的过程控制温度。尽量避免直接接触和使用大量温度探头是个获取短响应时间的巨大挑战。

多点温度传感器

使用产品筛选,帮助您快速寻找合适的测量仪表、软件或系统组件。而Applicator则可通过应用参数,方便您完成特定产品的选型和计算。

Applicator 选型和计算软件

材料选择、机械设计、热处理和结构技术都符合最先进的技术要求,从而实现产品优化。

产品说明

Endress+Hauser 针对各类应用提供标准化和完全定制的模块化多点温度传感器。我们的多点温度传感器产品组合包括:

  • 3D定制,柔性可弯曲的多点温度传感器(带或不带热保护套管)- MultiSens Flex

  • 竖直整体型多点温度传感器(带或不带主热保护套管)- MultiSens Linear

  • 细长分布型多点温度传感器 - MultiSens Slim

  • 线性捆绑式多点温度传感器(在绳索或引导管上)- MultiSens Bundle

根据具体设计,提供以下多点温度传感器:

  • 带或不带变送器

  • 带或不带诊断功能

  • 带热电阻(RTD)或热电偶(TC)传感器

  • 多点温度传感器,应用广泛 ©Endress+Hauser

在过程自动化中,热电阻(RTD)和热电偶(TC)均宣称自己是标准温度测量原理:

热电阻(RTD)温度计的测量原理

热电阻(RTD)传感器的电阻跟随温度的变化而变化。适用温度测量范围在-200 °C和约600 °C之间,测量精度高,且长期稳定性高。Pt100传感器使用最为普遍。Endress+Hauser热电阻(RTD)传感器的标准测量精度符合IEC 60751 A类标准。

热电偶(TC)的测量原理

热电偶包含两个不同材质的金属导体,并同时接入回路中的同一点。开路连接末端和自由末端处于不同温度条件中时,根据塞贝克(Seebeck)效应,会产生电势(热电动势)。借助热电偶参考表(参考IEC 60584标准)可以测得连接点的温度(测量点)。

热电偶的适用温度测量范围为0...+1800 °C。响应时间短,抗振性强。

优势

  • 针对各类应用分别设计测量系统

  • 在反应器和容器上采用直线型结构和三维分布结构

  • 设计和材料选择符合高温、高压和腐蚀性介质测量工况

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com