尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
表面温度计,应用广泛

表面温度计

表面温度计,应用广泛

工艺过程可能需要进行表面温度测量,必须监测反应器或管道的热表面,且必须避免直接接触管道和反应器。必须对过程介质温度进行控制和调节;在某些情况下,过程介质和温度传感器并不直接接触,避免产生扰动。

1 产品
过滤

You've viewed 8 of 32 products

表面温度计

使用产品筛选,帮助您快速寻找合适的测量仪表、软件或系统组件。而Applicator则可通过应用参数,方便您完成特定产品的选型和计算。

产品说明

SkinPoint温度计可以安装在检测点(设备末端),在不同应用中通过焊入式、螺纹或卡箍连接直接接液;如需要,也可以,也可能通过用户定制屏蔽措施进行保护。

在过程自动化中,热电阻(RTD)和热电偶(TC)均宣称自己是标准温度测量原理:

热电阻(RTD)温度计的测量原理

热电阻(RTD)传感器的电阻跟随温度的变化而变化。适用温度测量范围在-200 °C和约600 °C之间,测量精度高,且长期稳定性高。Pt100传感器使用最为普遍。Endress+Hauser热电阻(RTD)传感器的标准测量精度符合IEC 60751 A类标准。

热电偶(TC)的测量原理

热电偶包含两个不同材质的金属导体,并同时接入回路中的同一点。开路连接末端和自由末端处于不同温度条件中时,根据塞贝克(Seebeck)效应,会产生电势(热电动势)。借助热电偶参考表(参考IEC 60584标准)可以测得连接点的温度(测量点)。


热电偶的适用温度测量范围为0...+1800 °C。响应时间短,抗振性强。

优势

  • 适用于高压过程条件(不直接接液)
  • 适用于苛刻应用工况