Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

工业温度变送器,应用广泛

温度变送器

工业温度变送器,应用广泛

温度变送器可以将传感器信号转换成稳定的标准化信号。过去,变送器采用模拟技术。与此同时,数字技术被人们逐步接受;它不仅具有更高的测量精度,还具有更高的灵活性,能够提高安全性和节约成本。此外,现代化温度变送器通过“传感器-变送器匹配“软件也能提高测量精度。

温度变送器

使用产品筛选,帮助您快速寻找合适的测量仪表、软件或系统组件。而Applicator则可通过应用参数,方便您完成特定产品的选型和计算。

Applicator 选型和计算软件

产品说明

我们提供系列模块化工业温度变送器:

  • DIN导轨安装型的温度变送器可以直接安装在面板上

  • 模块化温度变送器直接安装在温度计表头中

  • 现场型温度变送器直接在过程中接线

  • 防爆型温度变送器

  • 温度变送器支持所有相关通信协议:HART®、PROFIBUS® PA、FOUNDATION Fieldbus™或PC可编程设置

  • iTEMP TMT82温度变送器 ©Endress+Hauser

可配置变送器不仅能够传输热电阻(RTD)、热电偶(TC)信号,还能传输电阻(Ω)和电压(mV)信号。为了获取最高测量精度,变送器中储存每种传感器的线性化特征值。

在过程自动化中,热电阻(RTD)和热电偶(TC)均宣称自己是标准温度测量原理:

热电阻(RTD)温度计的测量原理

热电阻(RTD)传感器的电阻跟随温度的变化而变化。 适用温度测量范围在-200 °C和约600 °C之间,测量精度高,且长期稳定性高。 Pt100传感器使用最为普遍。 Endress+Hauser热电阻(RTD)传感器的标准测量精度符合IEC 60751 A类标准。

热电偶(TC)的测量原理

热电偶包含两个不同材质的金属导体,并同时接入回路中的同一点。 开路连接末端和自由末端处于不同温度条件中时,根据塞贝克(Seebeck)效应,会产生电势(热电动势)。借助热电偶参考表(参考IEC 60584标准)可以测得连接点的温度(测量点)。

热电偶的适用温度测量范围为0...+1800 °C。响应时间短,抗振性强。

优势

  • 通过国际认证,例如:FM、CSA、ATEX、NEPSI、IECEx,在危险区中安全使用

  • 诊断信息符合NAMUR NE 107标准

  • 通过传感器-变送器匹配优化测量精度

  • 自带传感器监控功能,测量点适用范围广

  • 采用压簧式接线技术,无需工具即可快速完成接线(可选)

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com