尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
温度传感器保护套管

保护套管

温度传感器保护套管,满足各类工业应用场合的使用要求

对于非直接接液安装的温度计,保护套管是其接液部分,为高压、大流量和腐蚀介质等苛刻工况下工作的温度计提供防护。使用保护套管,无需中断过程即可更换测温芯子。通常,热电偶保护套管焊接制成,或采用钻孔棒材制成。

32 产品
过滤

You've viewed 8 of 32 products

保护套管和外护套

在产品查找器中输入产品特点,用户即可查找到最合适的现场仪表、软件或系统产品。在Applicator输入产品参数,进行产品选型计算。

产品介绍

我们提供齐全的保护套管:

  • 配备螺纹、焊座、卡套螺纹和法兰过程连接,适用于所有工业应用。
  • 卫生型保护套管
  • 组合装配的保护套管
  • 棒材热保护套管

在流程自动化领域内,热电阻(RTD)和热电偶(TC)均认为自己是标准温度测量原理:

RTD热电阻温度计的测量原理

热电阻传感器的电阻值随温度变化而变化。测温范围为-200... 600°C,具有高测量精度和高长期稳定性。Pt100或PT1000是最为常见的热电阻传感器。Endress+Hauser热电阻传感器的标准精度为A级,符合IEC 60751标准。

TC热电偶温度计的测量原理

热电偶由两种同材质的金属导线绕制而成,接入回路中的同一点。开路连接末端和自由末端的温度不同时,根据塞贝克(Seebeck)效应,回路中出现电动势(热电动势)。借助热电偶参考表(参考IEC 60584标准)可以测得连接点的温度(测量点)。



热电偶测温范围为0...+1,800 °C。响应时间短和抗振性强是其突出优点。

优势

  • 提供抗过程干扰防护,延长测量铠装芯子的使用寿命。
  • 可以在过程中更换测温芯子
  • 不受压力和流动的影响,机械稳定性高