Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

iTHERM TrustSens TM372(美标)

轻松确保完全合规:自带标定功能的先进的传感器技术

  • iTHERM TrustSens TM372一体式卫生型温度计(美标) ©Endress+Hauser
  • iTHERM 自带标定功能的TrustSens TM372一体式卫生型温度计(美标) ©Endress+Hauser

    iTHERM TrustSens轻松确保完全合规

  • iTHERM 自带标定功能的TrustSens TM372一体式卫生型温度计(美标) ©Endress+Hauser

    iTHERM TrustSens:食品行业的专用温度计

  • iTHERM 自带标定功能的TrustSens TM372一体式卫生型温度计(美标) ©Endress+Hauser

    iTHERM TrustSens:能够在各种卫生和无菌应用中使用的温度计

  • iTHERM 自带标定功能的TrustSens TM372一体式卫生型温度计(美标) ©Endress+Hauser

    iTHERM TrustSens:制药行业的专用温度计

  • iTHERM 自带标定功能的TrustSens TM372一体式卫生型温度计(美标) ©Endress+Hauser

    iTHERM TrustSens:饮料行业的专用温度计

  • iTHERM 自带标定功能的TrustSens TM372一体式卫生型温度计(美标) ©Endress+Hauser

    iTHERM TrustSens:乳品行业的专用温度计

  • iTHERM 自带标定功能的TrustSens TM372一体式卫生型温度计(美标) ©Endress+Hauser

    iTHERM TrustSens:确保您的应用安全

适用于卫生和无菌应用的一体式温度计
iTHERM TrustSens卫生型温度计专门针对生命科学、食品和饮料行业设计,符合严格的FDA和/或GMP法规要求。每次进行SIP清洗之前iTHERM TrustSens都会进行在线自动标定,避免无法检测出不合格产品,最大限度地保证了产品安全和过程效率。

优势

  • 自标定功能和“Heartbeat Technology(心跳技术)”降低了使用风险和成本

  • 全自动和完全可追溯的在线自标定功能保证无需中断生产过程

  • 能够全自动归档记录,可以储存350个标定点信息

  • 允许打印标定证书,用作审计证明文件

  • 避免出现不合格或故障无法被检测的现象

  • 国际证书和认证:ASME BPE、FDA、3-A、1935/2004、2023/2006、10/2011、CE CRN、CSA通用认证

  • 通过传感器和变送器匹配保证测量点具有最高精度测量

应用领域

  • 专门针对食品与饮料、生命科学行业中的卫生和无菌应用场合设计

  • 测量范围:–40...+160 °C (–40...+320 °F)

  • 最大压力:50 bar (725 psi)

  • 防护等级:IP67/68或IP69K

  • 通信:4...20 mA HART®模拟量输出

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻