Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

雷达测量
Micropilot FMR62

在腐蚀性液体中或有卫生要求的应用中80 GHz雷达的液位测量

  • Micropilot FMR62 ©Endress+Hauser
  • Micropilot FMR62 ©Endress+Hauser
  • Micropilot FMR62 ©Endress+Hauser
  • Micropilot FMR62 ©Endress+Hauser
  • 配备多路回波跟踪计算功能,在线自适应算法确保安全的液位测量

  • 独一无二的HistoROM数据管理理念实现安全的液位测量

  • Micropilot FMR62 ©Endress+Hauser
  • Micropilot FMR62 ©Endress+Hauser

Micropilot FMR62是首台设计符合IEC 61508国际功能安全标准的80 GHz液位雷达。FMR62的全PTFE填充的齐平安装的天线特别适用于腐蚀性液体测量应用。集成的PEEK天线可以与极小口径的过程连接配套使用。FMR62非接触式雷达采用改进型算法和小波束角,具有最高可靠性。此外,它还配备了Heartbeat Technology (心跳技术)智能传感器功能。

优势

  • 硬件和软件设计符合IEC 61508标准,在冗余结构系统中可以实现最高安全性SIL3

  • Heartbeat Technology (心跳技术)确保设备在其整个生命周期内经济、安全运行

  • HistoROM数据管理理念实现快速简便的调试、维护和诊断

  • 小波束角和多路回波跟踪算法确保在安装有干扰物的容器中的测量具有最高可靠性

  • PTFE填充的齐平安装的喇叭天线具有最大系统适用性

  • 80 GHz雷达能够更加便捷地集成至过程中,降低了设计工作量

  • 世界上最简单用于SIL功能的proof test理念和WHG,节省了时间和成本

应用领域

Micropilot FMR62可以在自由空间中测量,最大量程为80 m,具有高度集中的波束角,适用于在容器内有多个干扰物的应用。

  • 过程连接:螺纹或法兰

  • 温度:-40...+200°C (-40...+392°F)

  • 压力:-1...+25bar (-14.5...+362.6psi)

  • 测量范围:Max. 80 m (262 ft)

  • 测量精度:±1 mm (0.04 in)

  • W波段:80GHz

  • 提供国际防爆证书、溢出保护认证WHG、SIL、船级认证、5点线性协议

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻