Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

数字式pH电极
Memosens CPS171D

生物技术生产过程中生物反应器和发酵罐的专用Memosens玻璃电极

  • Memosens CPS171D:高性能pH电极,在生物过程中可靠测量。 ©Endress+Hauser

    Memosens CPS171D:高性能pH电极,在生物过程中可靠测量。

  • Memosens CPS171D通过生物兼容性认证,符合USP Cl. VI标准。 ©Endress+Hauser

    Memosens CPS171D通过生物兼容性认证,符合USP Cl. VI标准,为您的批次安全提供最高抗毒性和生物活性。

  • 完成多个不同批次后,Memosens CPS171D pH电极仍具有高精度和稳定性。 ©Endress+Hauser

    电极专用玻璃膜和带离子捕捉阱的带压参比系统确保电极在历经多个不同批次循环后仍能保证测量精度和稳定性。

  • Memosens CPS171D的Memosens接头中储存所有所需过程和传感器参数。 ©Endress+Hauser

    电极的Memosens接头中储存所有必要过程和传感器参数,例如:运行小时数,标定历史、SIP清洗和高温灭菌次数。

  • 使用Memobase Plus CYZ71D在实验室中便捷地维护和标定CPS171D。 ©Endress+Hauser

    使用Memobase Plus软件在实验室可控条件下便捷地维护和标定Memosens CPS171D。

  • 在发酵罐中安装预标定电极,即可用于下一批次测量。 ©Endress+Hauser

    在发酵罐中安装预标定Memosens CPS171D电极,即可用于下一批次测量。

  • 仅需数秒即可便捷地更换生物反应器/发酵罐中的电极。 ©Endress+Hauser

    采用锁扣连接头,具有自动传感器识别功能,仅需数秒即可便捷地更换生物反应器/发酵罐中的电极。

  • 基于电位测量原理可以计算液体的pH值。以下视频介绍了此测量原理。

  • Memosens将测量值转换成数字信号,通过非接触连接,即可将测量值传输至变送器。以下视频提供Memosens优化过程控制和维护的信息。

使用Memosens CPS171D能够保证批量生产过程中pH值稳定,实现最大批次产量!电极坚固耐用,长期稳定性高,即使在CIP/SIP清洗和高温灭菌后仍能提供高精度、可复现且可靠的测量值。采用Memosens数字式技术,CPS171D提供最高过程和数据完整性,且操作简便。电极耐腐蚀、防潮,允许实验室标定,简化预维护。

优势

  • 电极的高测量精度、重现性和可靠性使得pH值始终处于最佳范围,最大限度地提高了批次产量。

  • 电极带专用玻璃膜和参比系统,能够耐CIP/SIP清洗和高温灭菌(max. 140°C (284°F)),具有最高长期稳定性。.

  • 采用Memosens技术,电缆连接免受潮湿或腐蚀的影响:电极具有最广适用范围、批量生产安全。

  • 电极通过生物兼容性认证,符合USP Cl. VI标准、接液部件采用FDA认证材料、无毒性、生物活性或来源于动物的材料,可靠保障产品质量。

  • 电极可以提供过程和传感器参数,帮助您在下一批次开始前判断电极是否准备就绪,或是否应该更换电极,极大地提高了产品安全性。

  • 使用Memobase Plus软件软件自动储存所有相关传感器和过程参数,并进行归档,实现CPS171D系列维护。

  • 危险区认证。

应用领域

Memosens CPS171D在以下行业中进行pH测量:

  • 生物技术和制药行业
    - 生物反应器/发酵罐:发酵过程控制
    - 生物反应器/发酵罐:细胞生长控制

  • 食品&饮料
    - CIP/SIP应用

通过国际防爆认证,例如:ATEX和IECEx,数字式传感器可以在危险区中使用。

提供制药行业合规性文档,并附上电极序列号。

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com