尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
在水和污水中进行氨氮、硝酸盐和磷酸盐测量的营养盐分析仪和传感器

营养盐分析仪和传感器

进行高精度氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐和总磷分析的产品

营养盐分析仪和传感器控制污水处理厂出水口,确保合规,减少排放费用。它们有助于在生物废水处理过程中优化曝气控制和沉淀剂加药,并监测反硝化过程,确保提供安全的饮用水、矿泉水和过程水。点击以下按钮查看我们用于营养盐分析的比色法分析仪、光学传感器和离子选择电极的详细信息。

22 产品
过滤

You've viewed 8 of 32 products

营养盐分析仪和传感器

使用产品筛选,帮助您快速寻找合适的测量仪表、软件或系统组件。而Applicator则可通过应用参数,方便您完成特定产品的选型和计算。

如何选择营养盐分析仪和传感器

营养盐分析仪和传感器可以在水和污水行业中使用。根据应用选择产品。对于需要快速趋势测量的硝酸盐和氨氮,选择在线测量传感器,以实现及时且高精度过程控制。需要对苛刻控制点进行高精度分析时,可选择比色法氨氮、硝酸盐、磷酸盐和总磷分析仪,确保符合水务当局的限定值要求。

比色法营养盐分析仪

在水样中添加试剂,需要分析的营养盐被“染色”。光度法基于营养盐吸收特定波长的光线测量颜色深度。特定吸光度与基于预设置标定曲线测定的染色营养盐浓度成正比。部分营养盐的化学形式不正确,不能形成有效的颜色反应,需要较高温度下添加消化试剂后制备。

使用光学传感器进行营养盐分析

基于硝酸根离子吸收波长约在190...230 nm范围内的紫外光进行测量。闪光灯的紫外光在介质中传播。过滤器的两个接收器接收分裂的波束。一个检测器测定测量波长的光线强度,另一个检测器测定参比波长的光线强度。将两个光线强度的比值作为测量结果,并基于预设置的标定曲线转换成SAC值。

使用离子选择电极进行营养盐分析(ISE)

对特定被测离子敏感的膜片是离子选择电极的核心部件。离子载体聚集在膜片内。它们促进离子”选择性“迁移至ISE电极的内侧。电荷的变化产生电化学电位。基于带恒定电位的参考电极测量此电位。它与离子浓度成正比,不受介质颜色和浊度的影响。

优势

  • 我们的营养盐分析仪和传感器满足从快速在线测量至合规在线分析的所有要求。
  • 我们的分析仪采用标准比色法,结果可以和实验室测量结果媲美:
    - 氨氮试剂:靛酚蓝法
    - 磷酸盐试剂:钼蓝法或钼钒法(黄法)
    - 硝酸盐试剂:萘胺法
  • 所有试剂都为干粉试剂,确保有足够长的质保期。提供完整的所需金属安全数据表(MSDS)。
  • 我们的样品预处理系统确保污水处理各个阶段的可靠样品预处理。配备全自动空气、水或清洗液反冲洗单元。
  • 使用我们的Liquiline System CA80分析仪您可以在连接最多四个Memosens传感器,提供更加详细的过程概述,无需使用其他测量设备。