Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

适用于所有行业的ORP电极和变送器

ORP电极和变送器

在所有行业中高效进行ORP测量的产品

可靠的ORP电极和变送器提供自来水或游泳池的消毒能力、污水处理厂的曝气控制,以及电镀浴解毒或烟气净化的趋势信息。我们提供多种型号的产品,适用于标准/卫生型测量场合和危险区域。点击以下按钮查看ORP电极、变送器、安装支架和标定液的详细信息。

ORP电极和变送器

使用产品筛选,帮助您快速寻找合适的测量仪表、软件或系统组件。而Applicator则可通过应用参数,方便您完成特定产品的选型和计算。

Applicator 选型和计算软件

如何选择ORP电极

我们的ORP电极和变送器在许多行业中广泛使用。例如:化工、水和污水、电力、制药、纸浆和造纸。根据应用情况选择电极类型。带金电极的ORP探头适用于氧化过程,例如氰化物氧化或臭氧测量。铂电极适用于还原过程,例如还原铬酸盐或加氯。按需选择ORP电极的隔膜和参比系统。

  • 适用于所有行业的ORP电极和变送器 ©Endress+Hauser

ORP测量

氧化还原电位用来表示水溶液中的活性电子。用作测量元件的贵重金属电极(银、金或铂)上附着有活性电子。此电极的测量电位与介质中的活性电子数量相关。ORP探头内置银/氯化银(Ag/AgCl)参比系统,用作所需的带固定电位的参比电极。

基于参比系统和测量系统的电位差使用能斯特方程计算ORP值。测量单位为mV。

ORP是描述介质的氧化还原性的指标,他是一个总量值,无法给出介质中某个单体物质的信息和具体浓度 。氧化还原值还与温度相关,始终需要显示,用于比对测量。

优势

  • 我们的ORP电极和变送器满足从基本功能到多参数测量的所有要求。产品系列中包括pH/ORP组合电极,提供详细过程概览的pH & ORP值,也可以测量rH值。

  • 我们提供高质量的ORP标定液,用于ORP标定和ORP调节。

  • 不同型号的电极采用不同的隔膜和参比系统,从抗污型PTFE隔膜到到高灵敏度的陶瓷隔膜到抗堵塞的开孔隔膜。

  • 我们为各类现场应用提供ORP安装支架:固定式安装支架、浸入式安装支架、流通式安装支架和可伸缩式安装支架。

  • 全自动标定、调节和清洗系统确保化工过程中的ORP电极和变送器具有最佳性能。

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com