Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

手动或自动可伸缩式安装支架
Cleanfit CPA472D

适用于化工行业和电力行业的重型安装支座

  • Cleanfit CPA472D - 可伸缩式安装支架,恶劣工况下的首选 ©Endress+Hauser
  • Cleanfit CPA472D - 传感器支座示意图 ©Endress+Hauser
  • Cleanfit CPA472D 带窥镜的玻璃支架 ©Endress+Hauser
  • Cleanfit CPA472D 用于恶劣工况条件 ©Endress+Hauser

Cleanfit CPA472D可伸缩式安装支架设计安装在苛刻条件下使用。提供多种坚固耐用的材质,即使在高压、高温和腐蚀性介质中也可安全操作传感器。允许通过可选控制系统自动清洗和标定传感器,无需中断过程。传感器操作简单省时,延长了传感器使用寿命。

优势

  • 坚固耐用:适用于压力不超过10bar,温度不超过140° C的测量场合,可选PEEK,PVDF,导电PVDF型

  • 出色的耐化学腐蚀能力确保长期使用寿命

  • 电极清洗和标定无需中断过程 - 节约维护时间和使用成本

  • 多种材质和过程连接可供选择,灵活适用于各种测量场合

应用领域

The Cleanfit CPA472D 可用于储罐或管道安装:

  • 化工行业

  • 电厂

  • 生物质产油装置

适用于压力不超过 10 bar的测量场合

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻