通用流通式支架 Flowfit CYA251
适合饮用水、污水和公共用水测量的流通式支架
Flowfit CYA251是一个对于硝酸、浊度和氧气测量传感器的流通式支架,直径有40mm。由于大量可用的过程连接,它非常适用于管道系统。即使在腐蚀性介质和恶劣的环境下,加固的材料和背压阀的可承受能力可以保护测量过程不被停炉,提高操作安全性。更好的是,自动清洗喷嘴可以延长维修间隔。
优势
方便适用于您的系统:过程连接可用于各种口径的管道
多种安装方式可选:适用于管道安装或靠墙安装
快速测量:内部容积小,缩短传感器响应时间
简单和安全的维护:传感器自动清洗,无需中断过程
坚固的结构:过程压力可达 6 bar (87 psi)
应用领域
Flowfit CYA251 是通用型流量支架,适用于:
污水处理厂:
- 过程水处理和监测
- 污水水质监测饮用水和过程水
- 过程水处理和监测
- 过滤监测和过滤回流公用工程:
-过程水处理和监测
- 冷却水监测
适用于:
硝酸盐/SAC:各种测量范围
溶解氧:各种测量范围
浊度: 中、高测量范围
特征和规格
文档/手册/软件
附件/备件
成功案例
联系方式
Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
info@cn.endress.com
www.cn.endress.com