尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

Memosens 2.0:前沿传感器技术,再放异彩

Memosens 2.0数字技术,让工作更轻松、过程更安全、连接更可靠

在液体分析技术领域内,Memosens技术具有里程碑的跨时代意义。它将测量值转换成数字信号,采用非接触的感应信号传输方式,将数据传输至变送器,完全避免了潮湿环境对测量的影响。一旦传输中断,立即触发报警信号。因此,Memosens保证了高数据传输安全性,提高了测量点的可用性,有效避免了过程中断。Memosens 2.0确保测量点满足未来要求,支持IIoT工业物联网。

Memosens 2.0是面向未来的液体分析技术,满足不同行业的使用需求。 ©Endress+Hauser
连接性:Memosens数据上传至云服务器处理,便捷远程访问您的系统。 ©Endress+Hauser
安全性:Memosens传感器完全不受潮湿、腐蚀和盐桥的影响。 ©Endress+Hauser
便捷性:允许实验室传感器标定,即插即用,让您的工作更轻松。 ©Endress+Hauser

Memosens将测量值转换成数字信号,并通过非接触感应传输方式将信号发送至变送器。视频演示Memosens如何优化过程控制和维护操作。

Memosens:传感器头内置整体封装的电子部件,实现传感器数字化和智能化升级。 ©Endress+Hauser

优势

  • 连接性:Memosens 2.0技术支持扩展存储单元,保存标定参数和过程参数。能够更好地实施趋势识别,更加精准的过程管理,是预维护策略和IIoT工业物联网服务的坚实基础。

  • 无缝集成:Memosens 2.0和Liquiline双剑合璧,支持常用通信协议,接口和总线通信,能够快速集成至现有工厂架构和资产管理系统中。

  • 安全性:非接触的数字信号传输方式消除了潮湿、腐蚀和盐桥对测量的影响;一旦发生信号传输中断,立即发出报警信号。电气隔离保证无干扰测量和EMC安全。

  • 便捷性:允许在实验室中标定传感器,卡口锁连接,即插即用,操作轻而易举。

  • 更低运行成本:使用预标定传感器,现场便捷更换传感器,缩短了生产停机时间,定期再生延长了传感器的使用寿命。

Memosens 2.0传承了Memosens技术的所有优点,并进一步发扬光大。它的数据存储容量扩充8倍,例如标定历史和负荷矩阵,为真正的预维护和IIoT工业物联网服务提供了坚实的基础。防爆型传感器连接对应防爆型式的Liquiline变送器使用,在防爆区中使用灵活。Memosens 2.0传感器向下兼容,能够与现有系统快速集成。