Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

DeviceCare SFE100

连接和设置Endress+Hauser设备

  • DeviceCare -连接和设置Endress+Hauser现场设备 © Endress+Hauser

    DeviceCare -连接和设置Endress+Hauser现场设备Access software portal

  • DeviceCare -基于以用户为中心的设计理念,使用简便 © Endress+Hauser

    DeviceCare -基于以用户为中心的设计理念,使用简便

  • DeviceCare –带调制解调器的连接实例 © Endress+Hauser

    DeviceCare –带调制解调器的连接实例

  • DeviceCare -连接助手:透明直观的设备连接和设置 © Endress+Hauser

    DeviceCare -连接助手:透明直观的设备连接和设置

  • DeviceCare - DTM主板: DeviceCare中内置DTM (设备型号管理仪) © Endress+Hauser

    DeviceCare - DeviceCare中内置DTM (设备型号管理仪)

我们的专用调试工具DeviceCare是设置Endress+Hauser现场设备的有效捷径。基于以用户为中心的设计理念,允许透明直观地进行设备连接和设置。直观清晰的菜单结构和带状态标识的逐步引导操作方式确保了最佳可读性。

优势

  • 安装快捷方便,在线应用程序更新,一键连接即可访问设备

  • 自动硬件识别和设备驱动程序目录更新

  • 使用DTM(设备型号管理机)进行设备设置,支持心跳验证

  • 多语言显示,平板电脑触摸式操作

  • 内置帮助信息、软件助手和事件信息

  • 支持多种通信方式,包括 HART、PROFIBUS DP/PA、基金会现场总线(FF)、Modbus、CDI 和 Endress+Hauser 服务接口

  • 支持调制解调器(USB/RS232)、Bluetooth、TCP/IP 和 USB 硬件接口

应用领域

DeviceCare 是一款由 Endress+Hauser 开发的、用于设置 Endress+Hauser 设备的工具。通过点-点或点-总线连接可设置工厂中的所有智能设备。该工具为用户呈现状态信息,提供了简单、有效的工具,便于监控设备。自动功能和软件助手可简便引导用户完成所需操作。用户友好型菜单设计可实现透明、直观的设备访问。

特征和规格

文档/手册/软件

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻